Publique sus productos
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para salidas/ramificaciones. Para uso con radios amplios. Peldaños con perfil en C y separación entre peldaños de 150 mm. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Pieza en T WSMB 500 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322324)
    • Pieza en T WSMB 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322323)
    • Pieza en T WSMB 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322322)
    • Pieza en T WSMB 600 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322325)
    Especificaciones
    • Art.Nr322321
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht10.058 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322324 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.296 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322323 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 12.087 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322322 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.131 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322325 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.596 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322321
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)907
    • Profundidad (mm)1607
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)10.058
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa