Publique sus productos
WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

Traducido por Google,

Para uso en espacios reducidos. Peldaños con perfil en C y separación de 150 mm. Acero inoxidable.

Variantes

  • WSMB ángulo 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322393)
  • WSMB ángulo 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322394)
  • WSMB ángulo 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322392)
  • WSMB ángulo 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322391)
Especificaciones
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322393 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322394 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322392 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322391 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia322390
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)645
  • Profundidad (mm)645
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)4.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa