Publique sus productos
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Perforadas y apilables, con umbral de protección de cables en ambos lados y pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Salida en T NW 600 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330640)
    • Salida en T NW 500 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330540)
    • Salida en T NW 400 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330440)
    • Salida en T NW 300 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330340)
    • Salida en T NW 200 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330240)
    Especificaciones
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.6 kg

      Varianten

      T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.523 kg

      T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.285 kg

      T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.048 kg

      T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.743 kg

      T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia330140
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)218
    • Profundidad (mm)487
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza