Publique sus productos
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Protección de los cables contra daños y suciedad. Se proporciona una sujeción adicional mediante clips de retención para la instalación vertical.

    Variantes

    • Tapa para toma de corriente en T NW 600 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330645)
    • Tapa para toma de corriente en T NW 500 x 60 ZMA (N.º de pieza: 330545)
    • Tapa para toma de corriente en T NW 300 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330345)
    • Tapa para toma de corriente en T NW 400 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330445)
    • Tapa para toma de corriente en T NW 200 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330245)
    Especificaciones
    • Art.Nr330145
      ELDAS®-Nr127053406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.336 kg

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330645 | ELDAS®-Nr: 127053066 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.72 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330545 | ELDAS®-Nr: 127053206 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.534 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330345 | ELDAS®-Nr: 127053286 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.162 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330445 | ELDAS®-Nr: 127053176 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.348 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330245 | ELDAS®-Nr: 127053236 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.441 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia330145
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)134
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.336
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza