Publique sus productos
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Traducido por Google,

    Para el tendido de múltiples cables.

    Variantes

    • Bucle techo-pared DWS 68 x 110 gvz (N.º de artículo: 334110)
    • Bucle techo-pared DWS 105 x 140 gvz (N.º de artículo: 334015)
    Especificaciones
    • Art.Nr334105
      ELDAS®-Nr120006526
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge55 mm
      Breite40 mm
      Höhe74 mm
      Gewicht0.1 kg

      Varianten

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz
      Art.Nr: 334110 | ELDAS®-Nr: 120006326 | Breite: 40 mm | Höhe: 111 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz
      Art.Nr: 334015 | ELDAS®-Nr: 120006926 | Breite: 57 mm | Höhe: 140 mm | Gewicht: 0.12 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia334105
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa