Publique sus productos
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz

    Traducido por Google,

    Perfil en C Multifix 50x25 dentado. Con orificios cuadrados y ranurados. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 500 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350003)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 400 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350002)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 300 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350001)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 800 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350004)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 600 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350012)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 6000 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350010)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 3000 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350009)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 2000 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350008)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 1500 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350007)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 1200 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350006)
    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 1000 mm, galvanizado (N.º de artículo: 350005)
    Especificaciones
    • Art.Nr350000
      ELDAS®-Nr127088006
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.421 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 500 mm gvz
      Art.Nr: 350003 | ELDAS®-Nr: 127088036 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 400 mm gvz
      Art.Nr: 350002 | ELDAS®-Nr: 127088026 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 300 mm gvz
      Art.Nr: 350001 | ELDAS®-Nr: 127088016 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.63 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350004 | ELDAS®-Nr: 127088056 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 600 mm gvz
      Art.Nr: 350012 | ELDAS®-Nr: 127088046 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm gvz
      Art.Nr: 350010 | ELDAS®-Nr: 127088336 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 12.7 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm gvz
      Art.Nr: 350009 | ELDAS®-Nr: 127088246 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 6.4 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 2000 mm gvz
      Art.Nr: 350008 | ELDAS®-Nr: 127088096 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 4.2 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350007 | ELDAS®-Nr: 127088086 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1200 mm gvz
      Art.Nr: 350006 | ELDAS®-Nr: 127088076 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 2.5 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350005 | ELDAS®-Nr: 127088066 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 2.1 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia350000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.421
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza