Publique sus productos
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Traducido por Google,

    Para montaje universal en vigas verticales de acero. Fabricado con perfil en C Multifix 25x50. Incluye juegos de pernos de anclaje M10x25.

    Variantes

    • Juego de fijación de viga de acero 25 x 50 300 fvz (N.º de artículo: 350211)
    • Juego de fijación de viga de acero 25 x 50 400 fvz (N.º de artículo: 350212)
    Especificaciones
    • Art.Nr350210
      ELDAS®-Nr127088706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite258 mm
      Höhe108 mm
      Gewicht1.422 kg

      Varianten

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz
      Art.Nr: 350211 | ELDAS®-Nr: 127088716 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.635 kg

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz
      Art.Nr: 350212 | ELDAS®-Nr: 127088726 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.89 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia350210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)258
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.422
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa