Publique sus productos
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Soporte compuesto por perfiles en C Multifix de 50x50 mm dentados, 50x50 mm. Con orificios cuadrados y ranurados. Placa de extremo angular para mayor estabilidad. Rectangular, 50x170 mm. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Consola Multifix 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 350319)
    • Consola Multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 350320)
    • Consola Multifix 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 350318)
    • Consola Multifix 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 350317)
    • Consola Multifix 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 350316)
    • Consola Multifix 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 350315)
    Especificaciones
    • Art.Nr350314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge251 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350319 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350320 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.49 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350318 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350317 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350316 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.48 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350315 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia350314
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)251
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa