Publique sus productos
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Protección de cables contra daños y suciedad. Sujeción adicional mediante clips de retención para instalación vertical. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Tapa para ángulo de 90°, NW 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360415)
    • Tapa para ángulo de 90°, NW 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360315)
    • Tapa para ángulo de 90°, NW 200 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360215)
    Especificaciones
    • Art.Nr360115
      ELDAS®-Nr127053296
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.668 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360415 | ELDAS®-Nr: 127053496 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.009 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360315 | ELDAS®-Nr: 127053426 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.899 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360215 | ELDAS®-Nr: 127053346 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.295 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia360115
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)205.5
    • Profundidad (mm)392
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.668
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa