Publique sus productos
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Perforadas y apilables, con umbrales de protección de cables en ambos lados y pestañas de conexión integradas. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Ángulo 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 360420)
    • Ángulo 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 360320)
    • Ángulo 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 360220)
    Especificaciones
    • Art.Nr360120
      ELDAS®-Nr127054206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.522 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360420 | ELDAS®-Nr: 127054256 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.317 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360320 | ELDAS®-Nr: 127054266 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360220 | ELDAS®-Nr: 127054366 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.662 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia360120
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)287
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.522
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa