Publique sus productos
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Perforadas y apilables, con umbrales de protección de cables en ambos lados y pestañas de conexión integradas. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Pieza en T 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360330)
    • Pieza en T 200 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360230)
    • Pieza en T 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360430)
    Especificaciones
    • Art.Nr360130
      ELDAS®-Nr127055006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge608 mm
      Breite355 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.01 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360330 | ELDAS®-Nr: 127055216 | Breite: 570 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.01 kg

      T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360230 | ELDAS®-Nr: 127055166 | Breite: 455 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.018 kg

      T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360430 | ELDAS®-Nr: 127055246 | Breite: 701 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.759 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia360130
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)608
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)2.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa