Publique sus productos
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Protección de cables contra daños y suciedad. Seguridad adicional gracias a las grapas de sujeción para instalación vertical. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Cubierta para pieza en T 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360335)
    • Cubierta para pieza en T 200 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360235)
    • Cubierta para pieza en T 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 360435)
    Especificaciones
    • Art.Nr360135
      ELDAS®-Nr127053336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.464 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360335 | ELDAS®-Nr: 127053476 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.544 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360235 | ELDAS®-Nr: 127053396 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.404 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360435 | ELDAS®-Nr: 127053436 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.884 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia360135
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.464
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa