Publique sus productos
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos de madera maciza para revestimiento de paredes interiores

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Especificaciones técnicas
    • Referencialauder-linea-2-9-10-wall
    • Familia de productoLINEA
    • Grupo de productosWall cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniClass Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes