Publique sus productos
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Traducido por Google,
Plato de ducha, fabricado en material compuesto Marbond, superplano, rectangular, salida por el lado largo
Especificaciones técnicas
  • Referencia210953
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosSHOWER TRAYS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures