Publique sus productos
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat

    Traducido por Google,
    Plato de ducha, fabricado en material compuesto Marbond, superplano, rectangular, salida por el lado largo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia210955
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de productosSHOWER TRAYS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)33
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures