Publique sus productos
PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel

Traducido por Google,
Plato de ducha rectangular de acero esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sin almohadillas antirruido Charge 040 – con almohadillas antirruido Charge 041 – con almohadillas antirruido (para cumplir con SIA 181 y DIN 4109 solo en combinación con antirruido n° de pedido 29898.2)
Especificaciones técnicas
  • Referencia215015
  • Familia de productoPLATINA
  • Grupo de productosSHOWER TRAYS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario