Publique sus productos
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Traducido por Google,
    Plato de ducha, rectangular, acero esmaltado (3,5 mm), plano (45 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia215037
    • Familia de productoPLATINA
    • Grupo de productosSHOWER TRAYS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures