Publique sus productos
SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm

Traducido por Google,
Plato de ducha, de material compuesto Marbond, superplano, rectangular, también apto para instalación empotrada
Especificaciones técnicas
  • Referencia215445
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de productosShower tray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)38
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)67.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures