Publique sus productos
LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material

Traducido por Google,
Plato de ducha, de material compuesto Marbond, superplano, rectangular, también apto para instalación empotrada
Especificaciones técnicas
  • Referencia216443
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de productosShower trays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)2150
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures