Publique sus productos
SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
LAUFEN

SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material

Traducido por Google,
Bañera exenta con banco de grifería y estructura de superficie, realizada en material composite Marbond
Especificaciones técnicas
  • Referencia221342
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)815
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures