Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm

Traducido por Google,
Bañera exenta fabricada en material solidsurface SENTEC, con paneles no desmontables Ranura de rebosadero y banco de grifería en el lado de los pies Con sistema de elevación preinstalado para apartar la bañera en caso de mantenimiento, con fijación al suelo Con rebosadero y sifón preinstalados con click- función clack Con tapa de desagüe de superficie sólida SENTEC Charge 616 – sin sistema de hidromasaje, con control de sensor para ranura de rebosadero iluminada Bañera con sistema de hidromasaje, con control de sensor: Charge 627 – Bañera de hidromasaje con masaje de aire, ranura de rebosadero iluminada y niebla
Especificaciones técnicas
  • Referencia222332
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-05
  • Número de edición2
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)1760
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)127
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815