Publique sus productos
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Traducido por Google,
Bañera de acrílico sanitario de 4-5 mm para la esquina izquierda con panel en L derecho Con estructura de aluminio y elementos de fijación a la pared estándar Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe ni rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia222506
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)620
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)38.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario