Publique sus productos
SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm

Traducido por Google,
Bañera de acrílico sanitario de 4-5 mm Versión empotrable, sin marco Con perfilería de aluminio para solución de pies LAUFEN, n° ped. 29617.0 Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe ni rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia222510
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario