Publique sus productos
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Traducido por Google,
    Bañera, versión empotrable, acero esmaltado (3,5 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia223950
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de productosBATHS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-01-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)395
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs