Publique sus productos
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Traducido por Google,
Bañera de material solidsurface SENTEC, fundida para la esquina izquierda, con panel en L derecho no extraíble Con ranura de rebosadero en el lado frontal y banco de grifería en el lado opuesto Con marco de aluminio y fijación al suelo Con rebosadero y sifón preinstalados con clic-clac función Con tapa de desagüe de superficie sólida SENTEC Charge 616 – sin sistema de hidromasaje, con control de sensor para ranura de rebosadero iluminada Bañera con sistema de hidromasaje, con control de sensor: Charge 627 – Bañera de hidromasaje con masaje de aire, ranura de rebosadero iluminada y niebla
Especificaciones técnicas
  • Referencia224336
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-05
  • Número de edición2
  • Altura (mm)590
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)97
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs