Publique sus productos
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Traducido por Google,
Bañera de acero esmaltado de 3,5 mm Charge 040 – con almohadillas antirruido (cumple con DIN 4109) Charge 041 – con almohadillas antirruido (cumple con SIA 181 y DIN 4109 solo en combinación con el set antirruido n.° de pedido 29898.0) Charge 044 – con almohadillas antirruido y orificios para grifo estándar del Reino Unido
Especificaciones técnicas
  • Referencia225103
  • Familia de productoPALLADIUM
  • Grupo de productosBATHS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)43
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501