Publique sus productos
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel

Traducido por Google,
Bañera, fabricada en acero esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sin almohadillas antirruido Charge 040 – con almohadillas antirruido Charge 041 – con almohadillas antirruido (para cumplir con SIA 181 y DIN 4109 solo en combinación con el juego antirruido n.° de pedido 29898.0) Charge 044 – con almohadillas antirruido y orificios para grifo Estándar del Reino Unido Charge 045: con almohadillas antirruido y orificio para grifo a la izquierda junto al rebosadero Charge 046: con almohadillas antiruido y orificio para grifo justo al lado del rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia225130
  • Familia de productoMODERNA PLUS
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)49
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas