Publique sus productos
SOLUTIONS Bathtub, with frame 1900 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, with frame 1900 x 900 mm

Traducido por Google,
Bañera de acrílico sanitario de 4-5 mm Versión de encastre, sin panel Con estructura de aluminio y elementos de fijación a pared estándar Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe ni rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia225521
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario