Publique sus productos
LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm

Traducido por Google,
Bañera de acrílico sanitario de 4-5 mm para la esquina derecha con panel en L izquierdo Con estructura de aluminio y elementos de fijación a la pared estándar Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe y rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia230955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBATHS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)620
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)345
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501