Publique sus productos
VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm
LAUFEN

VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm

Traducido por Google,
Bañera independiente, realizada en solidsurface Sentec, con rebosadero y pies integrados
Especificaciones técnicas
  • Referencia231282
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)1300
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)129
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures