Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm

Traducido por Google,
Bañera, fabricada en acrílico sanitario de 4-5 mm Versión independiente, con panel de una sola pieza Con marco de aluminio Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe y rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia231800
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas