Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version, without frame, 1800 x 900 mm

Traducido por Google,
Bañera, de acrílico sanitario de 4-5 mm Versión empotrable, sin marco Altura del borde 40 mm Con perfiles de aluminio para solución de pies LAUFEN, n° de pedido. 29617.7 Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe ni rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia232800
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)455
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)25.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario