Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Traducido por Google,
Bañera, de acrílico sanitario de 4-5 mm Versión empotrada, con marco, sin panel Altura borde 40 mm Con marco de aluminio Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe y rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia232801
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario