Publique sus productos
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Bañera exenta, realizada en material compuesto Marbond
Especificaciones técnicas
  • Referencia239952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBATHS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)1650
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures