Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Traducido por Google,
Bañera en acrílico sanitario de 4-5 mm Versión exenta, con panel de una sola pieza Con marco de aluminio Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe y rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia241970
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)575
  • Ancho (mm)2030
  • Profundidad (mm)1020
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario