Publique sus productos
SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm

Traducido por Google,
Bañera de acrílico sanitario de 4-5 mm Versión empotrable para rincón, sin marco Con perfilería de aluminio para pies solución LAUFEN, n° ped. 29449.3 Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe ni rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia242500
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario