Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm

Traducido por Google,
Bañera de acrílico sanitario de 4-5 mm Versión de encastre, sin panel Con estructura de aluminio Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe ni rebosadero
Especificaciones técnicas
  • Referencia243970
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)575
  • Ancho (mm)2030
  • Profundidad (mm)1020
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario