Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Traducido por Google,
Bañera en acrílico sanitario de 4-5 mm Versión semiempotrada, con panel frontal Solo para combinar con panel de mueble Con marco de aluminio Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, sin desagüe y rebosadero Bañera con sistema de hidromasaje, con control por sensor: Charge 675 – Bañera de hidromasaje con aire e hidromasaje y luz LED Charge 695 – Bañera de hidromasaje con aire e hidromasaje, sistema de desinfección y luz LED Bañera con sistema de hidromasaje, con mando a distancia: Charge 056 – Bañera de hidromasaje con sistema de sonido envolvente, aire e hidromasaje y sistema de desinfección, Hidrocalefacción y luz LED Charge 057 – Bañera de hidromasaje con sistema de sonido envolvente, aire e hidromasaje y sistema de desinfección, hidrocalefacción, luz LED y función de niebla fría
Especificaciones técnicas
  • Referencia244970
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)575
  • Ancho (mm)2030
  • Profundidad (mm)1095
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario