Publique sus productos
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Traducido por Google,
Bañera independiente de material Sentec de superficie sólida, con rebosadero oculto incl. desagüe clic-clac Charge 000 – sin sistema de hidromasaje Bañera sin sistema de hidromasaje, con control de sensor: Charge 615 – bañera con luz LED Bañera con sistema de hidromasaje, con control de sensor: Charge 605 – Bañera de hidromasaje con masaje de aire Charge 625 – Bañera de hidromasaje con masaje de aire y Luz LED
Especificaciones técnicas
  • Referencia245802
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas