Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Traducido por Google,
Bañera ovalada, de material solidsurface Sentec, versión encastrada fundida con estructura Con ranura de rebose en el lado largo Con rebosadero preinstalado Con válvula de desagüe click-clack, cromada Charge 000 – sin sistema de hidromasaje, con perfiles de aluminio y patas regulables
Especificaciones técnicas
  • Referencia245971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1780
  • Profundidad (mm)820
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario