Publique sus productos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Traducido por Google,
    Bañera ovalada, realizada en material solidsurface Sentec, fundición Versión independiente, con panel no desmontable Con ranura de rebosadero en el lado largo Con sistema de elevación preinstalado para apartar la bañera en caso de mantenimiento, con fijación al suelo Con rebosadero preinstalado Con clic -válvula de desagüe clack, cromada Charge 000 – sin sistema de hidromasaje
    Especificaciones técnicas
    • Referencia245972
    • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-02
    • Número de edición2
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)1830
    • Profundidad (mm)870
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)131
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario