Publique sus productos
BASE Vanity unit 415 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 415 mm

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, bisagra a la derecha, incl. organizador de cajones, a juego con lavabo pequeño 815961
Especificaciones técnicas
  • Referencia402112
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)415
  • Profundidad (mm)325
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings