Publique sus productos
BASE Vanity unit 1160 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 1160 mm

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 4 cajones, incl. cajón organizador, lavabo a juego 814966
Especificaciones técnicas
  • Referencia402494
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)1160
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings