Publique sus productos
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Traducido por Google,
Armario de pared, con voladizo pequeño, 1 puerta, bisagra a la izquierda, diseño a juego con combipacks
Especificaciones técnicas
  • Referencia402611
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosAuxiliary units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)185
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)10.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings