Publique sus productos
BASE Tall cabinet - left with two push and pull doors and open space
LAUFEN

BASE Tall cabinet - left with two push and pull doors and open space

Traducido por Google,
Gabinete alto, 2 puertas, bisagra a la izquierda, 1 estante abierto, 2 estantes de vidrio, diseño a juego con combipacks
Especificaciones técnicas
  • Referencia402701
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosAuxiliary units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1650
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)335
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)32.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings