Publique sus productos
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm

Traducido por Google,
Armario espejo con luz y toma de corriente UK IP 44
Especificaciones técnicas
  • Referencia402822
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica
Guernsey
Territorio Británico del Océano Índico
Islas Vírgenes Británicas
Irlanda
Reino Unido