Publique sus productos
BASE Mirror cabinet with light and power socket EU IP 44 1000 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket EU IP 44 1000 mm

Traducido por Google,
Armario con espejo, 1000 mm, 2 puertas, con elemento de luz LED horizontal, 2 baldas de cristal, 1 enchufe
Especificaciones técnicas
  • Referencia402852
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosMirror cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)185
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía