Publique sus productos
BASE Vanity unit, 275 x 295 x 515 mm, left hinged, 1 door, 1 internal shelf, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE Vanity unit, 275 x 295 x 515 mm, left hinged, 1 door, 1 internal shelf, with handle aluminum black

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, bisagra a la izquierda, 1 balda interior, con tirador aluminio negro
Especificaciones técnicas
  • Referencia403013
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)515
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)295
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets