Publique sus productos
BASE Tall cabinet, 1 door, right hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, right hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves

Traducido por Google,
Mueble alto, 1 puerta, con tirador aluminio negro, bisagra a la derecha, 1 balda fija y 4 baldas de cristal
Especificaciones técnicas
  • Referencia403034
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1650
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets