Publique sus productos
SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341
LAUFEN

SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341

Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, bisagra a la izquierda, lavabo pequeño a juego 815341
Especificaciones técnicas
  • Referencia405481
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)385
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings